Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem, AV210D, G, 1 1/2, PTFE, Funkce: NC

042N4409

Materiál těla: Bronz

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.668 Kilogram
Čistá hmotnost 4.353 Kilogram
Objem 8.176 Liter
EAN 5702423194308

 

China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 11 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 53.1 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 46 m³/h
Materiál těla Bronz
Materiál těsnění PTFE
Max. provozní tlak [bar] 16 bar
Max. provozní tlak [psig] 232 psig
Max. zkušební tlak [bar] 24 bar
Max. zkušební tlak [psig] 348 psig
Množství na formát balení 4 pc
Název produktu Externě ovládaný ventil s úhlovým sedlem
Ovládací hlava [Ř mm] 90 mm
Ovládacítlak - rozsah [bar] [Min] 4 bar
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Max] 116 psig
Ovládacítlak - rozsah [psig] [Min] 58 psig
Produktová skupina Externally operated valves
Provoz Píst (úhel)
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Ext. operat. valve accessories
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -22 °F
SCIP dossier no. b22a797e-5624-47e4-bc96-fc29cf9f576a
SCIP dossier product name AV210 bronze
Servisovatelný Ext. operat. valve spare parts
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 180 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 356 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -22 °F
Typ AV210D
Typ připojení G
Uzavírání Proti toku
Velikost připojení [palce] 1 1/2
Velikosttrysky [mm] 40 mm
Řízení tlaku - rozsah [bar] [Max] 8 bar

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality