Cívka solenoidu, AL230C, Štítek DIN

042N0864

Elektrické připojení: Štítek DIN, Frekvence [Hz]: 50/60 Hz, Hodnoceníkrytí IP: IP00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.114 Kilogram
Čistá hmotnost 0.104 Kilogram
Objem 0.093 Liter
EAN 5702423135424

 

Barva Černá
Contain batteries No
Cívka - upevnění Šroub dotahovaný prsty
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Štítek DIN
Elektrický konektor 3 x štítky
Formát balení Multi balení
Frekvence [Hz] 50/60 Hz
Hodnoceníkrytí IP IP00
In scope of WEEE Yes
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů- název EV210A
EV220A
EV310A
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] 230 V
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] 230 V
Norma pro elektrické připojení EN175301-803
Název produktu Cívka solenoidu
Označení typu AL230C
Produktová skupina Solenoid valves
Připojení cívky Štítek DIN
Připojovací rozměr elektrického připojení 6.3 mm x 0.8 mm
Příslušenství produktu Příslušenství cívky solenoidu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
SCIP dossier product name Solenoid coils
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie 50 Hz [VA] 10 VA
Spotřeba energie 60 Hz [VA] 7 VA
Spotřeba energie [W] 50 Hz 5 W
Spotřeba energie [W] 60 Hz 4 W
Typ AL230C
Velikost pohonu 9 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality