Náhradní díl, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Kabelový konektor

042N0263

Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Označení typu: Kabelový konektor, Kabelový konektor

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.027 Kilogram
Čistá hmotnost 0.02 Kilogram
Objem 0.04 Liter
EAN 5702423205882

 

Barva LED diody Červená
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Forma elektrického připojení Formulář A
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Kontakty 2 + PE
Materiál držáku na kabely PA6
Materiál kontaktu CuZn (pokovování Sn)
Materiál těsnění NBR
Max. odpor kontaktu [mOhm] 15 mOhm
Množství na formát balení 100 pc
Napájecí napětí [V] AC 24 V
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Norma pro elektrické připojení EN 175301-803
Název produktu Kabelový konektor
Označení typu Kabelový konektor
Používá se pro výrobek 018F Coil Type B
018Z cívka typu B
042N Coil Type B
Produktová skupina Solenoid coil accessories
Provozní proud max. [A] 16 A
Průměr kabelu [in] [Max] 0.32 in
Průměr kabelu [in] [Min] 0.24 in
Průměr kabelu [mm] [Max] 8 mm
Průměr kabelu [mm] [Min] 6 mm
Průřez vodičů, max. [mm2] 1.5 mm²
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 90 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 194 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
UKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie, max. [mA] 5 mA
Supply voltage [V] DC 24 V
Tolerance ± 10%
Typ Spare part
Typ těla Průsvitný
Typ těsnění Profilovaný

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality