Náhradní díl, 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Kabelový konektor

042N0156

Tento produkt nebyl nalezen v katalogu/objednávkovém sytému. Prosím kontaktujte Zákaznický servis Danfoss.

Typ: Náhradní díl, Používá se pro výrobek: 042N Coil Type B; 018F Coil Type B; 018Z cívka typu B, Označení typu: Kabelový konektor, Kabelový konektor

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.034 Kilogram
Čistá hmotnost 0.034 Kilogram
Objem 0.052 Liter
EAN 5702423012183

 

Barva Šedá
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Forma elektrického připojení Formulář A
Formát balení Multi balení
Hodnoceníkrytí IP IP65
Kontakty 2 + PE
Materiál držáku na kabely PA6
Materiál kontaktu CuZn (pokovování Cu/Sn)
Materiál svorkovnice PA6 + 30% GF
Materiál těla PA6 + 30% GF
Materiál těsnění NBR
Max. odpor kontaktu [mOhm] 4 mOhm
Množství na formát balení 100 pc
Napájecí napětí [V] AC 250 V
Napájecí napětí [V] DC 250 V
Norma pro elektrické připojení DIN EN 175301-803A
Název produktu Kabelový konektor
Označení typu Kabelový konektor
Používá se pro výrobek 018F Coil Type B
018Z cívka typu B
042N Coil Type B
Produktová skupina Solenoid coil accessories
Provozní proud max. [A] 16 A
Průměr kabelu [in] [Max] 0.35 in
Průměr kabelu [in] [Min] 0.24 in
Průměr kabelu [mm] [Max] 9 mm
Průměr kabelu [mm] [Min] 6 mm
Průřez vodičů, max. [mm2] 1.5 mm²
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 11
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 80 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 176 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Supply voltage [V] DC 250 V
Typ Spare part
Typ těla Neprůhledný
Typ těsnění Profilovaný
Typ zástrčky GDM 2011 J
Vlastnosti kabelu Ø4.5 MM - Ø11 MM

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality