Elektromagnetický ventil, EVRA 40
042H1143
Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 28.900, Kv - hodnota [m³/h]: 25.000
Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 28.900, Kv - hodnota [m³/h]: 25.000
Brutto hmotnost | 4.542 Kilogram |
Čistá hmotnost | 4.352 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428053853 |
Brutto hmotnost | 4.542 Kilogram |
Čistá hmotnost | 4.352 Kilogram |
Volume | 7.56 Liter |
EAN | 5702428053853 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 28.9 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 25 m³/h |
Materiál přípojek | Ocel |
Materiál těla | Litina |
Max. provozní tlak [bar] | 42 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 610 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD [bar] 20W DC | 14 bar |
MaxOPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Množství na formát balení | 1 pc |
Možnost manuálního provozu | Ano |
Nabídka dílů - název | EVRA / EVRAT |
Označení typu | Elektromagnetický ventil |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz ventilu | SERVO-PÍST |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Standard spoje - vstup | ANSI 36.10 |
Standard spoje - výstup | ANSI 36.10 |
Teplota okolí [°C] | -40 - 80 °C |
Teplotní rozsah média - poznámka | Odmrazování max. 130 °C/265 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 105 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 221 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | EVRA 40 |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Tupý svar |
Typ výstupního připojení | Tupý svar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost přípojky [palce] | 2 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 2 in |
Velikost trysky [mm] | 25.4 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R507A R717 |
cívka | Ne |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 28.9 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 25 m³/h |
Materiál přípojek | Ocel |
Materiál těla | Litina |
Max. provozní tlak [bar] | 42 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 610 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 12 W AC | 25 bar |
MaxOPD [bar] 20W DC | 14 bar |
MaxOPD [psi] 14 W AC | 300 psi |
MinODP [bar] | 0.2 bar |
MinODP [psi] | 2.9 psi |
Množství na formát balení | 1 pc |
Možnost manuálního provozu | Ano |
Nabídka dílů - název | EVRA / EVRAT |
Označení typu | Elektromagnetický ventil |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz ventilu | SERVO-PÍST |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
CERTIFIKOVÁNO C UL US EAC LLC CDC TYSK |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Standard spoje - vstup | ANSI 36.10 |
Standard spoje - výstup | ANSI 36.10 |
Teplota okolí [°C] | -40 - 80 °C |
Teplotní rozsah média - poznámka | Odmrazování max. 130 °C/265 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 105 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 221 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | EVRA 40 |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Tupý svar |
Typ výstupního připojení | Tupý svar |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost přípojky [palce] | 2 in |
Velikost výstupní přípojky [palce] | 2 in |
Velikost trysky [mm] | 25.4 mm |