Elektromagnetický ventil, EVRA 40

042H1129

Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Tupý svar, Typ výstupního připojení: Tupý svar, Hodnota Cv [gal/min]: 28.900, Kv - hodnota [m³/h]: 25.000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 4.555 Kilogram
Čistá hmotnost 4.365 Kilogram
Volume 7.56 Liter
EAN 5702422171225

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
cívka Ne
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 28.9 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv - hodnota [m³/h] 25 m³/h
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Litina
Max. provozní tlak [bar] 42 bar
Max. provozní tlak [psig] 610 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC 21 bar
MaxOPD [bar] 12 W AC 25 bar
MaxOPD [bar] 20W DC 14 bar
MaxOPD [psi] 14 W AC 300 psi
MinODP [bar] 0.2 bar
MinODP [psi] 2.9 psi
Množství na formát balení 1 pc
Možnost manuálního provozu Ne
Nabídka dílů - název EVRA / EVRAT
Označení typu Elektromagnetický ventil
Product Name Description Elektromagnetický ventil
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz ventilu SERVO-PÍST
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Směr Přímý
Standard spoje - vstup EN 10220
Standard spoje - výstup EN 10220
Teplota okolí [°C] -40 - 80 °C
Teplotní rozsah média - poznámka Odmrazování max. 130 °C/265 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 105 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 221 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Typ EVRA 40
Typ pohonu [mm] 13.5 mm
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost přípojky [palce] 1 1/2 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 1 1/2 in
Velikost trysky [mm] 25.4 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality