Cable, Relay cable

040B0148

Délka kabelu [m]: 3, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 70, 24 V - 230 V

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.126 Kilogram
Čistá hmotnost 0.122 Kilogram
Objem 0.704 Liter
EAN 5715162665084

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Current max. [A] 3 A
Délka kabelu [m] 3 m
Forma elektrického připojení Form C
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 70 pc
Norma pro elektrické připojení DIN 43650
Název produktu Cable
Označení typu Relay cable
Používá se pro výrobek COM 10C
COM 20C
Produktová skupina Oil management accessories
Relay voltage [V] AC [max] 230 V
Relay voltage [V] AC [min] 24 V
Schválení CE
UKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Accessory
Země původu VYROBENO V ČÍNĚ

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality