Cable, Power cable

040B0147

Délka kabelu [m]: 3, Formát balení: Multi balení, Množství na formát balení: 70, Napájecí napětí [V] AC: 24 - 230

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.161 Kilogram
Čistá hmotnost 0.154 Kilogram
Objem 0.704 Liter
EAN 5715162665053

 

CE evaluated Yes
Contain batteries No
Délka kabelu [m] 3 m
Forma elektrického připojení Form B and C
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 70 pc
Napájecí napětí [V] AC [Max] 230 V
Napájecí napětí [V] AC [Min] 24 V
Norma pro elektrické připojení DIN 43650
Název produktu Cable
Označení typu Power cable
Používá se pro výrobek COM 10C
COM 20C
Produktová skupina Oil management accessories
Schválení CE
UKCA
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ Accessory
Země původu VYROBENO V ČÍNĚ

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality