Odlučovače oleje, OUB 1S

040B0029

Typ zpětné přípojky: Pájení, ODF, Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.128 Kilogram
Čistá hmotnost 0.973 Kilogram
Objem 5.124 Liter
EAN 5702422120971

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva schválená UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Chladivo (Chladiva) R1234ze(E)
R1270
R134a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R454A
R454B
R454C
R455A
R507A
R513A
R600
R600a
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Multi balení
Jmenovitý výkon 134a [kW] 2.5 kW
Jmenovitý výkon R22 [kW] 3.1 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] 3.5 kW
Jmenovitý výkon R407C [kW] 4.4 kW
Jméno souboru se schválením ODLUČOVAČ OLEJE Z CHLADIVA 169N
Max. provozní tlak [bar] 28 bar
Max. provozní tlak [psig] 406 psig
Max. zkušební tlak [bar] 40 bar
Max. zkušební tlak [psig] 580 psig
Množství na formát balení 4 pc
Název produktu Odlučovač oleje
Produktová skupina Oil separators
Příslušenství produktu Oil Management assesories
Schválení CERTIFIKOVÁNO C UL US
EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. 5c35c832-4019-475b-931b-7cae004dd453
SCIP dossier product name OUB 1 - 4
Servisovatelný Náhradní díly OUB
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Typ OUB 1S
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Typ zpětné přípojky Pájení, ODF
Ukazatel směru proudu Vyryté nápisy OLEJ/DOVNITŘ/VEN
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [mm] 10 mm
Výstup - rozměr [mm] 10 mm
Zpětné potrubí - rozměr připoj. [mm] 6 mm
Zásobník oleje, objem [foz US] 3.38 Fluid Ounce US
Zásobník oleje, objem [l] 0.1 L
Čistý objem [gal US] 0.14 gal
Čistý objem [l] 0.52 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality