Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 6

034G5110

Napájecí napětí [V] DC: 12, Používá se pro výrobek: ETS 6, Elektrický konektor: JST XHP-5, Délka kabelu [m]: 0.7

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.132 Kilogram
Čistá hmotnost 0.11 Kilogram
Objem 0.584 Liter
EAN 5702428825153

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cívka - odpor [Ohm] 46
Délka kabelu [m] 0.7 m
Délka kabelu [palce] 27.5 in
Elektrický konektor JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Hodnoceníkrytí IP IP66
Izolace - třída E
Kompatibilní regulátor Danfoss EIM 336
EKD 316
EKD 316C
EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
EXD 316
Množství na formát balení 100 pc
Nabídka dílů- název ETS 6
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Cívka elektronického expanzního ventilu
Ochranná trubice - délka [mm] 600 mm
Používá se pro výrobek ETS 6
Produktová skupina Expansion valves
Proudový rozsah [A] 0.26 A
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Schválení CQC
EAC
LLC CDC TYSK
RoHS
UL
SCIP dossier no. f5d8f281-1004-4fb6-9f5a-6febaff329a2
SCIP dossier product name Electric control valve coil(8)
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Trixylyl phosphate (CAS no. 25155-23-1)
Bisphenol A (BPA, CAS no. 80-05-7)
Spotřeba energie [W] 3 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Totožný výrobek 034G5115
Typ ETS 6
Třída UL UL CLASS 105 (A)
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality