Cívka elektronického expanzního ventilu, ETS 5M

034G3801

Napájecí napětí [V] DC: 12, Používá se pro výrobek: ETS 5M, Elektrický konektor: JST XHP-5, Délka kabelu [m]: 1.5

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.106 Kilogram
Čistá hmotnost 0.106 Kilogram
Objem 0.495 Liter
EAN 5702428581837

 

China RoHS compliance Yes
Contain batteries No
Cívka - odpor [Ohm] 50
Délka kabelu [m] 1.5 m
Délka kabelu [palce] 59.06 in
Elektrický konektor JST XHP-5
EU RoHS compliance Yes
Formát balení Multi balení
Izolace - třída B
Kompatibilní regulátor Danfoss EIM 336
Množství na formát balení 20 pc
Motor - typ Uni-polar
Nabídka dílů- název ETS 5M
Napájecí napětí [V] DC 12 V
Název produktu Cívka elektronického expanzního ventilu
Používá se pro výrobek ETS 5M
Produktová skupina Expansion valves
Proudový rozsah [A] 0.24 A
Příslušenství produktu Electric valve accessories
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Spotřeba energie [W] 4.1 W
Supply voltage [V] DC 12 V
Typ ETS 5M

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality