Elektrický expanzní ventil, ETS 50

034G1708

Typ vstupního připojení: Pájení ODF, Velikost přípojky [palce]: 7/8 in, Velikost výstupní přípojky [palce]: 7/8 in

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.721 Kilogram
Čistá hmotnost 1.468 Kilogram
Objem 6.248 Liter
EAN 5702428826990

 

CE evaluated Yes
Celkem kroků 2625 (plné kroky)
Celková přenosová rychlost [s] [Max] 17 s
Celková přenosová rychlost [s] [Min] 8.5 s
China RoHS compliance Yes
Chladiva schválená UL R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R450A
R452A
R507A
R513A
Chladivo (Chladiva) R1234ze(E)
R134a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
Contain batteries No
Elektrické připojení M12
Elektrické zásuvky/zástrčky Vnitřní
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Jednotlivé balení
Fáze - proud (RMS) [mA] 100 mA
Fáze - proud (nejvyšší) [mA] 141 mA
Fáze - induktance  [µH] 85000 μH
Hladinoznak Ano
Hodnoceníkrytí IP IP67
Jmenovitý výkon 134a [kW] 170 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR] 48.9 TR
Jmenovitý výkon kond., poznámka Otevřený plný zdvih, normální průtok
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] tcond=90 °F
tevap=40 °F
tliq=82 °F
Jmenovitý výkon podmínky [SI] tcond=32 °C
tevap=5 °C
tliq=28 °C
Jmenovitý výkon R22 [kW] 215 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR] 62 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] 161.4 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] 46.3 TR
Jmenovitý výkon R407C [kW] 240.5 kW
Jmenovitý výkon R407C [TR] 69.1 TR
Jmenovitý výkon R410A [kW] 262.3 kW
Jmenovitý výkon R410A [TR] 75.7 TR
Kategorie I
Kompatibilita maziv MO
POE
Kompatibilní regulátor Danfoss EKE 1A
EKE 1B
EKE 1C
Krokový režim 2-fázový plný krok
Materiál přípojek Bimetal: Ocel/měď
Max celk. spotřeba energie, napětí [W] 5.5 W
Max celk. spotřeba energie, proud [W] 1.3 W
Max povolený provozní cyklus [%] 100 %
Max. provozní tlak [bar] 45.5 bar
Max. provozní tlak [psig] 660 psig
MaxOPD - zpětný [bar] 33 bar
MaxOPD - zpětný [psi] 478.6 psi
MaxOPD [bar] 33 bar
MaxOPD [psi] 478.6 psi
Množství na formát balení 1 pc
Motor - typ Bipolární
Možnost manuálního provozu Servisní ovladač AST-G
Napětí [V] DC [Max] 13.8 V
Napětí [V] DC [Min] 11.5 V
Název produktu Elektrický expanzní ventil
Odpor [kOhm] 0.1 kOhm
Produktová skupina Expansion valves
Připojovací rozměr elektrického připojení 4 piny
Příslušenství produktu Příslušenství krokového ventilu
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -40 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 140 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UKCA
UL
SCIP dossier no. c5625b77-53ec-4079-9d51-0ef83e9579dd
SCIP dossier product name ETS 50-100 with sight glass
Servisovatelný Náhradní díly krokového ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Cobalt dichloride (CAS no. 7646-79-9)
Skupina kapaliny 2
Směr Přímý
Směr proudu Obousměrný průtok
Teplota chladiva [ºF] [Max] 150 °F
Teplota chladiva [ºF] [Min] -40 °F
Teplota chladiva[ºC] [Max] 65 °C
Teplota chladiva[ºC] [Min] -40 °C
Typ ETS 50
Typ vstupního připojení Pájení ODF
Typ výstupního připojení Pájení ODF
UL evaluated Yes
Velikost přípojky [palce] 7/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 7/8 in
Vyvážená zdířka [Ano/Ne] Ano

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality