Elektromagnetický ventil, EV260B, Funkce: NC, G, 3/8, 1.3 m³/h, PTFE

032U8054

Doporučení pro média: Water & Brine, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Proporcionální, Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.512 Kilogram
Čistá hmotnost 0.458 Kilogram
Objem 0.88 Liter
EAN 5702423061006

 

Application Otevřený
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0.5 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 10 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 145 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 7.252 psi
Doporučení pro média Water & Brine
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 1.5 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 1.3 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění PTFE
Max viskozita média [cSt] 50 cSt
Max. provozní tlak [bar] 10 bar
Max. provozní tlak [psig] 145 psig
Max. teplota okolí [°C] 50 °C
Max. teplota okolí [°F] 122 °F
Max. zkušební tlak [bar] 15 bar
Max. zkušební tlak [psig] 217.5 psig
Množství na formát balení 24 pc
Nabídka dílů- název EV260B
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV260B 10
Pohon B
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Proporcionální
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
SCIP dossier no. 4eb0c237-8486-46ca-8052-bc7e10a477a5
SCIP dossier product name EV260B - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Neutrální média
Specifikační klíč EV260B 10B G 38T NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 80 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -10 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 180 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] 14 °F
Typ EV260B
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ připojení G
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost pohonu 13.5 mm
Velikost připojení [palce] 3/8
Velikostpohonu [in] 0.53 in
Velikosttrysky [mm] 10 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 3/8 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality