Solenoid valve, EV210A, Function: NC, G, 1/4, 0.220 m³/h, FKM
032H8041
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Stainless steel, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Body material: Stainless steel, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Brutto hmotnost | 0.14 Kg |
Čistá hmotnost | 0.132 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423051434 |
Brutto hmotnost | 0.14 Kg |
Čistá hmotnost | 0.132 Kg |
Volume | 0.18 Liter |
EAN | 5702423051434 |
Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 14 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 203 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Doporučení pro média | Oil,Comp.Air,Vacuum |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.26 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.22 m³/h |
Materiál přípojek | Nerezová ocel |
Materiál těla | Nerezová ocel |
Materiál těsnění | FKM |
Max viskozita média [cSt] | 20 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 14 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 203 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 21 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 304.5 psig |
Množství na formát balení | 16 pc |
Nabídka dílů - název | EV210A |
Označení typu | EV210A 3 |
Pohon | A |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Přímo ovládaný |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 10 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 10 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky | Mírně agresivní média |
Specifikační klíč | EV210A 3SS G 14F NC000 |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
Typ | EV210A |
Typ pohonu [mm] | 9 mm |
Typ připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyrytá jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 9 mm |
Velikost připojení [palce] | 1/4 |
Velikost pohonu [in] | 0.35 in |
Velikost trysky [mm] | 3 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 1/8 in |
Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 14 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 203 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Doporučení pro média | Oil,Comp.Air,Vacuum |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes |
EU RoHS exemption clause | No |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.26 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.22 m³/h |
Materiál přípojek | Nerezová ocel |
Materiál těla | Nerezová ocel |
Materiál těsnění | FKM |
Max viskozita média [cSt] | 20 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 14 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 203 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 21 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 304.5 psig |
Množství na formát balení | 16 pc |
Nabídka dílů - název | EV210A |
Označení typu | EV210A 3 |
Pohon | A |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Přímo ovládaný |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 10 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 10 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky | Mírně agresivní média |
Specifikační klíč | EV210A 3SS G 14F NC000 |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
Typ | EV210A |
Typ pohonu [mm] | 9 mm |
Typ připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyrytá jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 9 mm |
Velikost připojení [palce] | 1/4 |
Velikost pohonu [in] | 0.35 in |
Velikost trysky [mm] | 3 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 1/8 in |