Solenoid valve, EV210A, Function: NC, G, 1/4, 0.260 m³/h, FKM
032H801902
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Media recommendations: Oil,Comp.Air,Vacuum, Approval: CE; UKCA, Body material: Brass, Operation: Direct-operated, Number of ways: 2/2
Brutto hmotnost | 0.232 Kg |
Čistá hmotnost | 0.218 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702423272051 |
Brutto hmotnost | 0.232 Kg |
Čistá hmotnost | 0.218 Kg |
Volume | 0.156 Liter |
EAN | 5702423272051 |
Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 11 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 160 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Doporučení pro média | Oil,Comp.Air,Vacuum |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Štítek DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Průmyslové balení |
Funkce | NC |
Hodnocení krytí IP | IP00 |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.3 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.26 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz |
Materiál těla | Mosaz |
Materiál těsnění | FKM |
Max viskozita média [cSt] | 20 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 11 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 160 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 16.5 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 239.5 psig |
Množství na formát balení | 20 pc |
Nabídka dílů - název | EV210A |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Označení typu | EV210A 3.5 |
Pohon | A |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Přímo ovládaný |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 10 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 10 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu |
Příslušenství cívky solenoidu Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Schválení |
CE UKCA |
SCIP dossier no. | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky | Neutrální média |
Specifikační klíč | EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D |
Spotřeba energie [W] DC | 9 W |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
Typ | EV210A |
Typ cívky | AM |
Typ pohonu [mm] | 9 mm |
Typ připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyrytá jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 9 mm |
Velikost připojení [palce] | 1/4 |
Velikost pohonu [in] | 0.35 in |
Velikost trysky [mm] | 3.5 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 5/32 in |
Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 11 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 160 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Doporučení pro média | Oil,Comp.Air,Vacuum |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
Elektrické připojení | Štítek DIN 43650-A |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Průmyslové balení |
Funkce | NC |
Hodnocení krytí IP | IP00 |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.3 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.26 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz |
Materiál těla | Mosaz |
Materiál těsnění | FKM |
Max viskozita média [cSt] | 20 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 11 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 160 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 16.5 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 239.5 psig |
Množství na formát balení | 20 pc |
Nabídka dílů - název | EV210A |
Napájecí napětí [V] DC | 24 V |
Označení typu | EV210A 3.5 |
Pohon | A |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Solenoid valve |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Přímo ovládaný |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 10 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 10 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu |
Příslušenství cívky solenoidu Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Schválení |
CE UKCA |
SCIP dossier no. | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky | Neutrální média |
Specifikační klíč | EV210A 3.5B G 14F NC000 AM024D |
Spotřeba energie [W] DC | 9 W |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Supply voltage [V] DC | 24 V |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 100 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -10 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 212 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | 14 °F |
Typ | EV210A |
Typ cívky | AM |
Typ pohonu [mm] | 9 mm |
Typ připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyrytá jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 9 mm |
Velikost připojení [palce] | 1/4 |
Velikost pohonu [in] | 0.35 in |
Velikost trysky [mm] | 3.5 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 5/32 in |