Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/4, 0.260 m³/h, EPDM
032H8018
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2
Brutto hmotnost | 0.12 Kg |
Čistá hmotnost | 0.11 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050444 |
Brutto hmotnost | 0.12 Kg |
Čistá hmotnost | 0.11 Kg |
Volume | 0.113 Liter |
EAN | 5702423050444 |
Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 11 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 160 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Doporučení pro média | Water & Brine |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.3 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.26 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz |
Materiál těla | Mosaz |
Materiál těsnění | EPDM |
Max viskozita média [cSt] | 20 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 11 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 160 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 16.5 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 239.5 psig |
Množství na formát balení | 16 pc |
Nabídka dílů - název | EV210A |
Označení typu | EV210A 3.5 |
Pohon | A |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Přímo ovládaný |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 10 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 10 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Schválení | PZH |
SCIP dossier no. | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky | Neutrální média |
Specifikační klíč | EV210A 3.5B G 14E NC000 |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
Typ | EV210A |
Typ pohonu [mm] | 9 mm |
Typ připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyrytá jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 9 mm |
Velikost připojení [palce] | 1/4 |
Velikost pohonu [in] | 0.35 in |
Velikost trysky [mm] | 3.5 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 5/32 in |
Application | Uzavřený a Vypouštěcí |
China RoHS compliance | Out of scope |
Diference tlak [bar] [Min] | 0 bar |
Diferenční tlak [bar] [max.] | 11 bar |
Diferenční tlak [psi] [Max] | 160 psi |
Diferenční tlak [psi] [Min] | 0 psi |
Doporučení pro média | Water & Brine |
EEE category |
5 small equipment (any external dimension |
EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause | 6(c) |
Formát balení | Multi balení |
Funkce | NC |
Hodnota Cv [gal/min] | 0.3 gal/min |
In scope of WEEE | Yes |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 0.26 m³/h |
Materiál přípojek | Mosaz |
Materiál těla | Mosaz |
Materiál těsnění | EPDM |
Max viskozita média [cSt] | 20 cSt |
Max. provozní tlak [bar] | 11 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 160 psig |
Max. teplota okolí [°C] | 50 °C |
Max. teplota okolí [°F] | 122 °F |
Max. zkušební tlak [bar] | 16.5 bar |
Max. zkušební tlak [psig] | 239.5 psig |
Množství na formát balení | 16 pc |
Nabídka dílů - název | EV210A |
Označení typu | EV210A 3.5 |
Pohon | A |
Počet směrů | 2/2 |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz | Přímo ovládaný |
Předp. čas otevření, voda [ms] | 10 ms |
Předp. čas zavření, voda [ms] | 10 ms |
Připojení vnitřní/vnější | Vnitřní |
Příslušenství produktu | Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Schválení | PZH |
SCIP dossier no. | 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69 |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny | 1 |
Směr proudu | Jednosměrný průtok |
Snášenlivost média - poznámky | Neutrální média |
Specifikační klíč | EV210A 3.5B G 14E NC000 |
Standard připojení | ISO 228-1 |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 120 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -30 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 248 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -22 °F |
Typ | EV210A |
Typ pohonu [mm] | 9 mm |
Typ připojení | G |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyrytá jednosměrná šipka |
Velikost pohonu | 9 mm |
Velikost připojení [palce] | 1/4 |
Velikost pohonu [in] | 0.35 in |
Velikost trysky [mm] | 3.5 mm |
Velikost trysky (frakce) [in] | 5/32 in |