Elektromagnetický ventil, EV210A, Funkce: NC, G, 1/4, 0.17 m³/h, EPDM

032H8014

Doporučení pro média: Water & Brine, Schválení: PZH, Materiál těla: Mosaz, Provoz: Přímo ovládaný, Počet směrů: 2/2

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.122 Kilogram
Čistá hmotnost 0.117 Kilogram
Objem 0.113 Liter
EAN 5702423050062

 

Application Uzavřený a Vypouštěcí
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Diference tlak [bar] [Min] 0 bar
Diferenční tlak [bar] [max.] 20 bar
Diferenční tlak [psi] [Max] 290 psi
Diferenční tlak [psi] [Min] 0 psi
Doporučení pro média Water & Brine
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.2 gal/min
In scope of WEEE Yes
Kv - hodnota [m³/h] 0.17 m³/h
Materiál přípojek Mosaz
Materiál těla Mosaz
Materiál těsnění EPDM
Max viskozita média [cSt] 20 cSt
Max. provozní tlak [bar] 4 bar
Max. provozní tlak [psig] 58 psig
Max. teplota okolí [°C] 50 °C
Max. teplota okolí [°F] 122 °F
Max. zkušební tlak [bar] 6 bar
Max. zkušební tlak [psig] 87 psig
Množství na formát balení 16 pc
Nabídka dílů- název EV210A
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu EV210A 2.5
Pohon A
Počet směrů 2/2
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz Přímo ovládaný
Předp. čas otevření, voda [ms] 10 ms
Předp. čas zavření, voda [ms] 10 ms
Připojení vnitřní/vnější Vnitřní
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Schválení PZH
SCIP dossier no. 6bc3fec0-8115-484f-a3e7-a47e8f714a69
SCIP dossier product name EV210A B - solenoid valve
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr proudu Jednosměrný průtok
Snášenlivost média -poznámky Neutrální média
Specifikační klíč EV210A 2.5B G 14E NC000
Standard připojení ISO 228-1
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 120 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -30 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -22 °F
Typ EV210A
Typ pohonu[mm] 9 mm
Typ připojení G
Ukazatel směru proudu Vyrytá jednosměrná šipka
Velikost pohonu 9 mm
Velikost připojení [palce] 1/4
Velikostpohonu [in] 0.35 in
Velikosttrysky [mm] 2.5 mm
Velikosttrysky(frakce) [in] 3/32 in

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality