Elektromagnetický ventil, EVRA 15
032F621832
Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Příruba, Typ výstupního připojení: Příruba, Hodnota Cv [gal/min]: 3.120, Kv - hodnota [m³/h]: 2.700
Funkce: NC, Typ vstupního připojení: Příruba, Typ výstupního připojení: Příruba, Hodnota Cv [gal/min]: 3.120, Kv - hodnota [m³/h]: 2.700
Brutto hmotnost | 2.08 Kg |
Čistá hmotnost | 1.831 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428049740 |
Brutto hmotnost | 2.08 Kg |
Čistá hmotnost | 1.831 Kg |
Volume | 6.248 Liter |
EAN | 5702428049740 |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
cívka | Ano |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Funkce | NC |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
Hodnota Cv [gal/min] | 3.12 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 2.7 m³/h |
Materiál těla | Litina |
Max. provozní tlak [bar] | 42 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 610 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 20W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Množství na formát balení | 1 pc |
Možnost manuálního provozu | Ne |
Nabídka dílů - název | EVRA / EVRAT |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Označení typu | Elektromagnetický ventil |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz ventilu | SERVO-MEMBRÁNA |
Připojení cívky | Připojovací skříň |
Příslušenství produktu |
Příruby Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Spotřeba energie | 10 W |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 17 W |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 14 W |
Teplota okolí [°C] | -40 - 80 °C |
Teplotní rozsah média - poznámka | Odmrazování max. 130 °C/265 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 105 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 221 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | EVRA 15 |
Typ cívky | BE230CS |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Příruba |
Typ výstupního připojení | Příruba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost trysky [mm] | 15 mm |
China RoHS compliance | Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R507A |
cívka | Ano |
EU RoHS compliance | Out of scope |
Formát balení | Jednotlivé balení |
Frekvence [Hz] | 50/60 Hz |
Funkce | NC |
Hodnocení krytí IP | IP67 |
Hodnota Cv [gal/min] | 3.12 gal/min |
In scope of WEEE and contain batteries | No |
Kv - hodnota [m³/h] | 2.7 m³/h |
Materiál těla | Litina |
Max. provozní tlak [bar] | 42 bar |
Max. provozní tlak [psig] | 610 psig |
MaxOPD [bar] 10 W AC | 21 bar |
MaxOPD [bar] 20W DC | 18 bar |
MinODP [bar] | 0.05 bar |
MinODP [psi] | 0.72 psi |
Množství na formát balení | 1 pc |
Možnost manuálního provozu | Ne |
Nabídka dílů - název | EVRA / EVRAT |
Napájecí napětí 50 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 50 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí 60 Hz Max [V] | 230 V |
Napájecí napětí 60 Hz Min [V] | 220 V |
Napájecí napětí [V] AC [Max] | 230 V |
Napájecí napětí [V] AC [Min] | 220 V |
Označení typu | Elektromagnetický ventil |
Product Name Description | Elektromagnetický ventil |
Produktová skupina | Solenoid valves |
Provoz ventilu | SERVO-MEMBRÁNA |
Připojení cívky | Připojovací skříň |
Příslušenství produktu |
Příruby Příslušenství elektromagnetického ventilu |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] | 175 °F |
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] | -40 °F |
Schválení |
EAC LLC CDC TYSK |
Servisovatelný | Náhradní díly elektromagnetického ventilu |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH | No |
Směr | Přímý |
Spotřeba energie | 10 W |
Spotřeba energie [W] 50 Hz | 17 W |
Spotřeba energie [W] 60 Hz | 14 W |
Teplota okolí [°C] | -40 - 80 °C |
Teplotní rozsah média - poznámka | Odmrazování max. 130 °C/265 °F |
Teplotní rozsah média [°C] [max.] | 105 °C |
Teplotní rozsah média [°C] [min.] | -40 °C |
Teplotní rozsah média [°F] [Max] | 221 °F |
Teplotní rozsah média [°F] [Min] | -40 °F |
Typ | EVRA 15 |
Typ cívky | BE230CS |
Typ pohonu [mm] | 13.5 mm |
Typ vstupního připojení | Příruba |
Typ výstupního připojení | Příruba |
UK RoHS compliance | Out of scope |
Ukazatel směru proudu | Vyražená jednosměrná šipka |
Velikost trysky [mm] | 15 mm |