Elektromagnetický ventil, EVR 3, Pájení, ODF, 3/8 in, Funkce: NC

032F1204

Materiál těla: Mosaz, Kv - hodnota [m³/h]: 0.27, Formát balení: Multi balení

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.224 Kilogram
Čistá hmotnost 0.174 Kilogram
Objem 0.897 Liter
EAN 5702422004189

 

China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva schválená UL R290
R600
R600a
R125
R134a
R152a
R22
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R463A
R507A
R513A
R513B
R515A
R515B
R1234ze(E)
R32
R452B
R454B
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R152a
R22
R290
R32
R404A
R407A
R407C
R407F
R407H
R410A
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R600
R600a
Contain batteries No
cívka Ne
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(c)
Formát balení Multi balení
Funkce NC
Hodnota Cv [gal/min] 0.31 gal/min
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilita maziv AB
MO
PAG
PAO
POE
PVE
Kv - hodnota [m³/h] 0.27 m³/h
Materiál těla Mosaz
Max. provozní tlak [bar] 45.2 bar
Max. provozní tlak [psig] 655 psig
MaxOPD [bar] 10 W AC 38 bar
MaxOPD [psi] 10 W AC 550 psi
MinODP [bar] 0 bar
Množství na formát balení 24 pc
MOPD [bar/psi] Coil Dependent
Možnost manuálního provozu Ne
MWP [bar] PED kompatibilní 49 bar
Nabídka dílů- název EVR
Název produktu Elektromagnetický ventil
Označení typu Elektromagnetický ventil, pájení
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz ventilu Přímý
Příslušenství produktu Příslušenství elektromagnetického ventilu
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 175 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -40 °F
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
SCIP dossier no. 52f475eb-6026-442a-932e-863e4660eac8
SCIP dossier product name EVR 2-8/EVO 100-102
Servisovatelný Náhradní díly elektromagnetického ventilu
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
2
Směr Přímý
Teplota okolí [°C] -40 - 80 °C
Teplotní rozsah média - poznámka Odmrazování max. 130 °C/265 °F
Teplotní rozsah média [°C] [max.] 105 °C
Teplotní rozsah média [°C] [min.] -40 °C
Teplotní rozsah média [°F] [Max] 221 °F
Teplotní rozsah média [°F] [Min] -40 °F
Totožný výrobek 032F5084
Typ EVR 3
Typ pohonu[mm] 13.5 mm
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
Velikost přípojky [palce] 3/8 in
Velikost výstupní přípojky [palce] 3/8 in
Velikosttrysky [mm] 3.3 mm

Accessories

Spare Parts

Replacement

Replacement

Replacement

Services

Software

Software and firmware to extend functionality