Presostat, CS

031E023166

Regul.rozsah [bar] Pe: 4 - 12, Funkce kontaktů: TPST, Funkce odblokování: Auto, Typ tlakového připojení: G, velikost tlakové přípojky: 1/2, Tlak na čepovém/matkovém připojení: VNĚJŠÍ, Hodnoceníkrytí IP: IP43, Max. provozní tlak [bar]: 12

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.433 Kilogram
Čistá hmotnost 0.383 Kilogram
Objem 0.825 Liter
EAN 5702423218820

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dif. při nastavení max. rozsahu [bar] [Max] 4 bar
Dif. při nastavení max. rozsahu [bar] [Min] 2 bar
Dif. při nastavení min. rozsahu [bar] [Max] 1.5 bar
Dif. při nastavení min. rozsahu [bar] [Min] 1 bar
EEE category 5 small equipment (any external dimension < 50 cm)
Elektrické připojení Přišroubovaný kabelový vstup
Elektrické zásuvky/zástrčky VNĚJŠÍ
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
Funkce kontaktů TPST
Funkce odblokování Auto
Hodnoceníkrytí IP IP43
In scope of WEEE Yes
Kontakty AC3=12 A, 220 - 415 V
AC3=9 A, 600 V
DC13=2 A, 220 V
DC14=2 A, 220 V
Max. provozní tlak [bar] 12 bar
Max. provozní tlak [psig] 174 psig
Max. zkušební tlak [bar] Pe 20 bar
Max. zkušební tlak [psig] 290 psig
Množství na formát balení 30 pc
Norma pro elektrickou specifikaci EN 60947-4/-5
Norma pro elektrické připojení DIN 40430
Název produktu Presostat
Popis produktu Presostat
Produktová skupina Switches and thermostats
Prvek snímání tlaku Membrána
Připojovací rozměr elektrického připojení Pg 16
Příslušenství produktu Příslušenství spínače
Regulační rozsah [bar] Pe [Max] 12 bar
Regulační rozsah [bar] Pe [Min] 4 bar
Regulační rozsah [psig] Pe [Max] 174 psig
Regulační rozsah [psig] Pe [Min] 58 psig
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -20 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 158 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -4 °F
Schválení CE
EAC
LLC CDC EURO-TYSK
LVD
RoHS
TYSK
SCIP dossier no. e65e8dcc-5aa5-41db-aed7-9aec2d1ff7f0
SCIP dossier product name CS Pressure Switch
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Tlak na čepovém/matkovém připojení VNĚJŠÍ
Tlakové připojení - norma ISO 228-1
Totožný výrobek 031E023066
Typ CS
Typ tlakového připojení G
UK RoHS compliance Yes
velikost tlakové přípojky 1/2

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality