Preheaters, FPHE 10, 12 kg/h, PTC element: 2 x 120, Thermostat: 60/32

030N6012

FPHE 10 - SERVICE

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.141 Kilogram
Čistá hmotnost 0.138 Kilogram
Objem 0.165 Liter
EAN 5702425096006

 

Capacity [kg/h] 12 kg/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Closing valve No
Contain batteries No
Cut in temperature [°C] 60 °C
Cut out temperature [°C] 32 °C
Description FPHE 10 - SERVICE
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)-I
7(c)-I
Formát balení Multi balení
Množství na formát balení 40 pc
Napájecí napětí [V] 230 V
Neck diameter [mm] 18.5 mm
Produktová skupina Preheaters
PTC element 2 x 120
Schválení CE
Intertek Semko
SCIP dossier no. bdcea616-ab25-46f2-b243-2281a09c42af
SCIP dossier product name Oil preheater FPHE 10
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] [Max] 255 V
Supply voltage [V] [Min] 180 V
Termostat 60/32
Typ FPHE 10
UL evaluated Out of scope
Zapojení G 1/8

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality