Hago Water Nozzles, B (H2O), 2 gal/h, 70 °, Solid

030L4731

NOZZLE B-200

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.028 Kilogram
Čistá hmotnost 0.025 Kilogram
Objem 0.02 Liter
EAN 5702425204579

 

Branded Hago
Capacity [USgal/h] 2 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NOZZLE B-200
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter mesh 120
Filter type Filtrační sítko
Formát balení Jednotlivé balení
Label product Yes
Množství na formát balení 12 pc
Produktová skupina Hago Water Nozzles
Schválení CE
UL
SCIP dossier no. 88077524-509d-477c-9ac5-6e5368ba944d
SCIP dossier product name Standard-B/ASI/Various
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specification point 40 psi water @ 31 SSU, gravity 1.0
Spray angle [°] 70 °
Spray pattern Solid
Typ B (H2O)
Typ materiálu Steel
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality