Hago Water Nozzles, B (H2O), 1.5 gal/h, 70 °, Solid

030L4729

NOZZLE B-150

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.028 Kilogram
Čistá hmotnost 0.025 Kilogram
Objem 0.019 Liter
EAN 5702425204562

 

Branded Hago
Capacity [USgal/h] 1.5 gal/h
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description NOZZLE B-150
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(c)
Filter mesh 120
Filter type Filtrační sítko
Formát balení Jednotlivé balení
Množství na formát balení 12 pc
Produktová skupina Hago Water Nozzles
Schválení CE
UL
SCIP dossier no. 895d59a7-af45-4214-b04a-029053828d4e
SCIP dossier product name Standard-B/ASI/Various
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Specification point 40 psi water @ 31 SSU, gravity 1.0
Spray angle [°] 70 °
Spray pattern Solid
Typ B (H2O)
Typ materiálu Steel
UL evaluated Yes

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality