Oil Nozzles, SFD, 0.3 gal/h, 1.18 kg/h, 60 °, Solid

030F6002

0.30GAL 60SFD

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.03 Kilogram
Čistá hmotnost 0.025 Kilogram
Objem 0.016 Liter
EAN 5702425063367

 

Capacity [kg/h] 1.18 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 0.3 gal/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 0.30GAL 60SFD
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Filter grade [µm] 30-40
Filter type Double filter (sinter)
Formát balení Jednotlivé balení
LE anti-drip valve No
Množství na formát balení 12 pc
Produktová skupina Oil Nozzles
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválení CE
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Shape Round
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Solid
spray pattern marking SFD
Typ SFD
Typ materiálu Steel
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality