Oil Nozzles, OD B, 0.65 gal/h, 2.67 kg/h, 60 °, Semi solid

030B0104

0.65GAL 60B OD

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.033 Kilogram
Čistá hmotnost 0.032 Kilogram
Volume 0.025 Liter
EAN 5702425001673

 

Capacity [kg/h] 2.67 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 0.65 gal/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Description 0.65GAL 60B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filter grade [µm] 45
Filter type Sinter
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE and contain batteries No
LE anti-drip valve No
Množství na formát balení 10 pc
Produktová skupina Oil Nozzles
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválení CE
SCIP dossier no. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product name OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 60 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
Typ OD B
Typ materiálu Mosaz
UK RoHS compliance Yes
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality