Oil Nozzles, OD B, 13.50 gal/h, 54.29 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0091

13.50GAL 45B OD

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.027 Kilogram
Čistá hmotnost 0.026 Kilogram
Volume 0.024 Liter
EAN 5702425003479

 

Capacity [kg/h] 54.29 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 13.5 gal/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Description 13.50GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a), 6(a)-I, 6(c)
Filter type Žádný
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE and contain batteries No
LE anti-drip valve No
Množství na formát balení 10 pc
Produktová skupina Oil Nozzles
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválení CE
SCIP dossier no. 1e43275f-62dd-46a2-b004-1f531f72447c
SCIP dossier product name OD - Nozzle - 6.00-22.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 45 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
Typ OD B
Typ materiálu Mosaz
UK RoHS compliance Yes with exemptions
UK RoHS exemption clause 12, 13, 18
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality