Oil Nozzles, OD B, 2 gal/h, 7.42 kg/h, 45 °, Semi solid

030B0063

2.00GAL 45B OD

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.034 Kilogram
Čistá hmotnost 0.034 Kilogram
Objem 0.02 Liter
EAN 5702425005077

 

Capacity [kg/h] 7.42 kg/h
Capacity [l/h] 0 L/h
Capacity [USgal/h] 2 gal/h
CE evaluated Yes
CEN No
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Description 2.00GAL 45B OD
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
6(a)-I
6(c)
Filter grade [µm] 140
Filter type Monel strainer
Formát balení Průmyslové balení
LE anti-drip valve No
Množství na formát balení 10 pc
Produktová skupina Oil Nozzles
Reference point 7 bar, 3.4 cSt, 820 kg/m³
Schválení CE
SCIP dossier no. 28e6ee88-87e8-4899-8be6-9efe56f29e2e
SCIP dossier product name OD - Nozzle - 0.00-6.00 gph
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Shape Conical
Specification point 10 bar, 3.4 cSt, 840 kg/m³
Spray angle [°] 45 °
Spray pattern Semi solid
spray pattern marking B
Typ OD B
Typ materiálu Mosaz
UL evaluated Out of scope

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality