Actuator, ICAD 600A-TS

027H9078

Typ: ICAD 600A-TS, Používá se pro výrobek: ICMTS 20B66; ICMTS 20B; ICMTS 20A; ICMTS 20C; ICMTS 20 A33

Existuje novější verze tohoto produktu. Doporučená náhrada Danfoss.
Náhrada

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.872 Kilogram
Čistá hmotnost 1.283 Kilogram
Objem 6.248 Liter
EAN 5702428889124

 

Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Max] 20 mA
Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Min] 4 mA
CE evaluated Yes
Celkem kroků 250 (plné kroky)
China RoHS compliance Out of scope
Contain batteries No
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Max] 24 V
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Min] 5 V
Digitální výstup - Max. zátěž [mA] 50 mA
Digitální výstup - zátěž [Ohm] 50
Digitální výstupy (DO) [pc] 3 pc
Délka kabelu [m] 1.5 m
Délka kabelu [palce] 60 in
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Digital output
Hodnocení krytí IP IP67
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kompatibilní regulátor Danfoss EKC 326A
Krytí Nema (~) 6
Množství na formát balení 1 pc
Motor - typ Digitální krokový motor
Nabídka dílů - název ICMTS
Napájecí kabel - rozměr [AWG] 3 x ~22 AWG, Ø0.19 in
Napájecí kabel - rozměr [mm2] 3 x 0,34 mm, Ø4,8 mm
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Napájecí napěťové zatížení [A] 1.2 A
Napětí na analogovém vstupu  - možn. [V] d.c (2) [Max] 10 V
Napětí na analogovém vstupu  - možn. [V] d.c (2) [Min] 2 V
Název produktu Actuator
Output configuration NPN Transistor
Ovládací kabel - rozměr [AWG] 7 x ~24 AWG, Ø0.24 in
Ovládací kabel - rozměr [mm2] 7 x 0,25 mm, Ø6 mm
Popis produktu Pohon
Používá se pro výrobek ICMTS 20A
ICMTS 20B
ICMTS 20B66
ICMTS 20C
ICMTS 20 A33
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Max] 20 mA
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Min] 4 mA
Provoz ventilu Modulating;ON/OFF
Příslušenství produktu Příslušenství ICAD
Rozsah teploty [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -22 °F
Schválení CE
CRN
EAC
LLC CDC TYSK
UL
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Supply voltage [V] DC 24 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 122 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -22 °F
Tolerance napájecího napětí [%] [Max] 10 %
Tolerance napájecího napětí [%] [Min] -15 %
Typ ICAD 600A-TS
Typ displeje LCD
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Zatížení analogového výstupu - max [Ohm] 250
Zátěžové napětí analogového vstup [Ohm] 10000
Zátěžový proud analogového vstupu [Ohm] 200

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality