Motorem ovládaný ventil, ICM 40-A, Ocel

027H4008

Výstup  - rozměr připojení [mm]: 42.0, Vstup - rozměr připojení [mm]: 42.0, Typ vstupního připojení: Pájení, Typ výstupního připojení: Pájení, Kv - hodnota [m³/h]: 15.000

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.725 Kilogram
Čistá hmotnost 6.6 Kilogram
Objem 8.68 Liter
EAN 5702428235860

 

Actuator system Systém pohonu Motor ICAD, magnetická spojka
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 17 gal/min
Horní kryt Pohon
In scope of WEEE and contain batteries No
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategorie II
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kv - hodnota [m³/h] 15 m³/h
Lakovaný povrch Zn (TLP)
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 65 bar
Max. provozní tlak [psig] 943 psig
MaxOPD [bar] 40 bar
MaxOPD [psig] 543 psig
Množství na formát balení 1 pc
Možnost manuálního provozu Prostřednictvím nastavení ICAD
Prostřednictvím multifunkčního nástroje
Nabídka dílů - název ICM
Název produktu Motorem ovládaný ventil
Popis produktu Motorem ovládaný ventil
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Provoz ventilu Motorem ovládaný
Příslušenství produktu Příslušenství ICAD
Příslušenství ICM / ICS / ICLX
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Servisovatelný Náhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 1
Směr Přímý
Standard připojení EN 1254-1
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ ICM 40-A
Typ vstupního připojení Pájení
Typ výstupního připojení Pájení
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Verze ventilu Standardní verze
Vstup - rozměr připojení [mm] 42 mm
Výstup  - rozměr připojení [mm] 42 mm
Značení ICV Flexline
Čas otevření/zavření [s] 10 s

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality