2-krokový elektromagnetický ventil, ICLX 32, 32 mm, Tupý svar

027H3041

2-krokový elektromagnetický ventil, Kv - hodnota [m³/h]: 22

Detaily produktu

Brutto hmotnost 8.013 Kilogram
Čistá hmotnost 6.95 Kilogram
Objem 8.68 Liter
EAN 5702428483032

 

Actuator system Systém pohonu 2 modul říd. elmag. ventilu EVM
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R507A
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R152a
R227ea
R236fa
R245fa
R290
R32
R407H
R413A
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R512A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
R170
R452C
R600
R600a
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Ext. pilot(tlak) - připojení Vsuvka (port P2)
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 25.52 gal/min
Jméno souboru schválení UL VENTIL 53R0
Kategorie II
Konfigurace otevírání 1 krok (volitelné nastavení)
2-stupňový (výchozí)
Krok 2 spuštění Delta p < 1.25 bar (18 psig)
Kv - hodnota [m³/h] 22 m³/h
Lakovaný povrch Zn (TLP)
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 65 bar
Max. provozní tlak [psig] 943 psig
Množství na formát balení 1 pc
Možnost manuálního provozu Vřetene manuálního otevírání
Nabídka dílů- název ICLX
Název produktu 2-krokový elektromagnetický ventil
Popis 2-step solenoid valve
Popis produktu Elektromagnetický ventil
Produktová skupina Solenoid valves
Provoz ventilu Přímo ovládaný
Příslušenství produktu Příslušenství ICM / ICS / ICLX
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Schválení EAC
LLC CDC TYSK
TÜV
UL
Servisovatelný Náhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
Směr Přímý
Standard připojení ASME B 36.10M SCHEDULE 80
Stupeň otevření 1 (~) [%] 10 %
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Typ ICLX 32
Typ vstupního připojení Tupý svar
Typ výstupního připojení Tupý svar
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Verze ventilu Standardní verze
Vstup - rozměr připojení [in] 1 1/4 in
Vstup - rozměr připojení [mm] 32 mm
Výstup - rozměr připojení [in] 1 1/4 in
Výstup - rozměr připojení [mm] 32 mm
Značení ICV Flexline

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality