China RoHS compliance |
Out of scope |
Chladivo (Chladiva) |
R134a R22 R401A R402A R404A R407A R407B R407C R407F R409A R410A R421A R502 R717 R744 R1234ze(E) R507A R1234yf R125 R152a R227ea R236fa R245fa R290 R32 R407H R413A R417A R422A R422B R422D R438A R442A R444B R447A R447B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R512A R513A R513B R515A R515B R516A |
EU RoHS compliance |
Out of scope |
Ext. pilot (tlak) - připojení |
Přivařovací nipl (port P2) |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
Hodnota Cv [gal/min] |
13.34 gal/min |
Horní kryt |
1 funkční modul |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jméno souboru schválení UL |
VENTIL 53R0 |
Kategorie |
Art. 3, par. 3 |
Konfigurace otevírání |
Uzavřeno (delta p=0 bar) Full open (delta p≥0.2 bar) PropOpen (delta p=0,07-0,2 bar) |
Kv - hodnota [m³/h] |
11.5 m³/h |
Lakovaný povrch |
Zn (TLP) |
Materiál přípojek |
Ocel |
Materiál těla |
Ocel |
Max. provozní tlak [bar] |
65 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
943 psig |
Množství na formát balení |
1 pc |
Možnost manuálního provozu |
Vřetene manuálního otevírání |
Měření tlaku - přípojení |
Vnitřní závit se záslepkou |
Nabídka dílů - název |
ICS |
Popis produktu |
Ventil ovládaný servopohonem |
Product Name Description |
Pilotní ventil ovládaný servo ventilem |
Produktová skupina |
Press. and temp. regul. valves |
Provoz ventilu |
Ovládaný pilotním ventilem |
Příslušenství produktu |
Příslušenství ICM / ICS / ICLX |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
120 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-60 °C |
Schválení |
EAC LLC CDC EURO-TYSK UL |
Servisovatelný |
Náhradní díly ICM / ICS / ICLX |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
No |
Skupina kapaliny |
1 |
Směr |
Přímý |
Standard připojení |
ASME B 36.10M SCHEDULE 80 |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
248 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-76 °F |
Typ |
ICS1 25-25 |
Typ vstupního připojení |
Tupý svar |
Typ výstupního připojení |
Tupý svar |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukazatel směru proudu |
Vyražená jednosměrná šipka |
Verze ventilu |
Standardní verze |
Vstup - rozměr připojení [in] |
1 palec |
Vstup - rozměr připojení [mm] |
25 mm |
Výstup - rozměr připojení [in] |
1 palec |
Výstup - rozměr připojení [mm] |
25 mm |
Značení |
ICV Flexline |