Funkční modul, ICM 20-A, Ocel

027H1180

Kv - hodnota [m³/h]: 0.600, Používá se pro výrobek: ICV 20

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.35 Kilogram
Čistá hmotnost 1.218 Kilogram
Volume 3.383 Liter
EAN 5702428237666

 

Actuator system Systém pohonu Motor ICAD, magnetická spojka
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R717
R744
R1234ze(E)
R507A
R1234yf
R125
R227ea
R236fa
R245fa
R32
R407H
R417A
R422A
R422B
R422D
R438A
R442A
R444B
R447A
R447B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R513A
R513B
R515A
R515B
R516A
EU RoHS compliance Out of scope
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 0.7 gal/min
In scope of WEEE and contain batteries No
Kv - hodnota [m³/h] 0.6 m³/h
Materiál těla Ocel
Množství na formát balení 1 pc
Možnost manuálního provozu Prostřednictvím nastavení ICAD
Prostřednictvím multifunkčního nástroje
Nabídka dílů - název ICM
Náhradní díly v ceně Šrouby/O-kroužek
Sedlo/O-kroužek
Popis produktu Funkční modul
Používá se pro poznámky k výrobku S horní sestavou
Používá se pro výrobek ICV 20
Product Name Description Funkční modul
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Provoz ventilu Motorem ovládaný
Příslušenství produktu Příslušenství ICAD
Příslušenství ICM / ICS / ICLX
Servisovatelný Náhradní díly ICM / ICS / ICLX
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ ICM 20-A
UK RoHS compliance Out of scope
Výstup  - rozměr připojení [mm] 20 mm
Značení ICV Flexline
Čas otevření/zavření [s] 3 s

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality