Actuator, ICAD 1200B

027H0491

Typ: ICAD 1200B, Používá se pro výrobek: CVE; ICM 40; ICM 50; ICM 100; ICM 65; ICM 150; ICM 125, Typ komunikace: Bluetooth

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.675 Kilogram
Čistá hmotnost 2.295 Kilogram
Objem 7.27 Liter
EAN 5715162513668

 

Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Max] 20 mA
Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Min] 4 mA
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Max] 24 V
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Min] 5 V
Digitální výstup - Max.zátěž [mA] 50 mA
Digitální výstup -zátěž [Ohm] 60
Digitální výstupy (DO) [pc] 3 pc
Dokument schválení FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A001
Elektrický konektor M12
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Digital output
Hodnoceníkrytí IP IP67
Krytí Nema (~) 6
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název ICM
Napájecí napěťové zatížení[A] 2 A
Napájení Class 2
Napětí na analogovém vstupu - možn. [V] d.c (2) [Max] 10 V
Napětí na analogovém vstupu - možn. [V] d.c (2) [Min] 2 V
Název produktu Actuator
Output configuration Open drain
Popis produktu Electric Actuator
Používá se pro výrobek CVE
ICM 100
ICM 125
ICM 150
ICM 40
ICM 50
ICM 65
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Max] 20 mA
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Min] 4 mA
Příslušenství produktu Příslušenství ICAD
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -22 °F
SCIP dossier no. 28083c28-1a60-4324-bf7f-bcadc8393f40
SCIP dossier product name ICAD 1200B
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Tolerance napájecího napětí [%] [Max] 10 %
Tolerance napájecího napětí [%] [Min] -15 %
Typ ICAD 1200B
Typ displeje OLED
Typ komunikace Bluetooth
Display
Ethernet
UL evaluated Yes
Verze produktu 01
Zatížení analogového výstupu - max [Ohm] 500
Zátěžové napětíanalogového vstup[Ohm] 10
Zátěžovýproud analogového vstupu [Ohm] 250

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality