Actuator, ICAD 600B

027H0485

Typ: ICAD 600B, Používá se pro výrobek: ICM 32; ICM 25; ICM 20, Typ komunikace: Bluetooth; RS485

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.03 Kilogram
Čistá hmotnost 1.65 Kilogram
Objem 7.27 Liter
EAN 5715162687208

 

Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Max] 20 mA
Analogový výstup - možnosti [mA] (2) [Min] 4 mA
CE evaluated Yes
Contain batteries No
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Max] 24 V
Dig. Výstup - ext. napájení [V] d.c [Min] 5 V
Digitální výstup - Max.zátěž [mA] 50 mA
Digitální výstup -zátěž [Ohm] 60
Digitální výstupy (DO) [pc] 3 pc
Dokument schválení FCC ID: Y82-DA14531MOD
IC: 9576A-DA14531MOD
CMIIT ID: 24J99ET9A003
Elektrický konektor M12
Formát balení Jednotlivé balení
Funkce Digital output
Hodnoceníkrytí IP IP67
Krytí Nema (~) 6
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název ICM
Napájecí napětí [V] DC 24 V
Napájecí napěťové zatížení[A] 1.2 A
Napájení Class 2
Napětí na analogovém vstupu - možn. [V] d.c (2) [Max] 10 V
Napětí na analogovém vstupu - možn. [V] d.c (2) [Min] 2 V
Název produktu Actuator
Output configuration Open drain
Popis produktu Electric Actuator
Používá se pro výrobek ICM 20
ICM 25
ICM 32
Produktová skupina Press. and temp. regul. valves
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Max] 20 mA
Proud na analogovém vstupu - možn. [mA] (2) [Min] 4 mA
Příslušenství produktu Příslušenství ICAD
Rozsah teploty [°C] [max.] 120 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -60 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [max.] 50 °C
Rozsah teploty prostředí [°C] [min.] -30 °C
Rozsah teploty prostředí [°F] [Max] 122 °F
Rozsah teploty prostředí [°F] [Min] -22 °F
Schválení CE
FCC
UL
SCIP dossier no. 2789d824-75ef-41cc-b8f1-a0660fc7966e
SCIP dossier product name ICAD xxxB
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Supply voltage [V] DC 24 V
Teplotní rozsah [°F] [Max] 248 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -76 °F
Tolerance napájecího napětí [%] [Max] 10 %
Tolerance napájecího napětí [%] [Min] -15 %
Typ ICAD 600B
Typ displeje OLED
Typ komunikace Bluetooth
Display
RS485
UL evaluated Yes
Verze produktu 01
Zatížení analogového výstupu - max [Ohm] 500
Zátěžové napětíanalogového vstup[Ohm] 10000
Zátěžovýproud analogového vstupu [Ohm] 250

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality