Plovákový ventil, SV 1

027B2021

Vstup - rozměr připojení [mm]: 25.7, Max. provozní tlak [bar]: 28, Rozsah teploty [°C]: -50 - 65

Detaily produktu

Brutto hmotnost 10.074 Kilogram
Čistá hmotnost 6.65 Kilogram
Objem 22.14 Liter
EAN 5702422043621

 

Balance pipe Solder conn. size 1 1/8 in
Balance pipe Weld conn. size 1 in
CE evaluated Yes
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R134a
R22
R401A
R402A
R404A
R407A
R407B
R407C
R407F
R409A
R410A
R421A
R502
R507A
R717
Contain batteries No
EU RoHS compliance Out of scope
Float housig material Low temperature steel
Formát balení Jednotlivé balení
Hodnota Cv [gal/min] 0.07 gal/min
Jmenovitý výkon 134a [kW] 3.9 kW
Jmenovitý výkon 134a [TR] 1.11 TR
Jmenovitý výkon podmínky [IMP] +41 °F/+89,6 °F, sub. Cooling
Jmenovitý výkon podmínky [SI] +5 °C/+32 °C, sub. Cooling 4 K
Jmenovitý výkon R22 [kW] 4.7 kW
Jmenovitý výkon R22 [TR] 1.34 TR
Jmenovitý výkon R404A/R507 [kW] 3.7 kW
Jmenovitý výkon R404A/R507 [TR] 1.05 TR
Jmenovitý výkon R717 [kW] 25 kW
Jmenovitý výkon R717 [TR] 7.1 TR
Kategorie I
Kv - hodnota [m³/h] 0.06 m³/h
Materiál přípojek Low temperature, steel
Materiál těla Low temperature steel
Max. provozní tlak [bar] 28 bar
Max. provozní tlak [psig] 406 psig
Množství na formát balení 1 pc
Název produktu Plovákový ventil
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot line conn. size [mm] OD Ø9,8/ID Ø6,8
Pilot- typ připojovacího potrubí Welding
Popis produktu Plovákový ventil
Produktová skupina Liquid level regulating valves
Rozsah teploty [°C] [max.] 65 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -50 °C
Schválení CE
EAC
LLC CDC TYSK
UL
UKCA
SCIP dossier no. 5afa1bd7-b40d-4068-a9f2-78f2cbcdaeb6
SCIP dossier product name SV
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 1
2
Teplotní rozsah [°F] [Max] 149 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -58 °F
Typ SV 1
UK RoHS compliance Out of scope
UL evaluated Yes
Vstup - rozměr připojení [mm] 25.7 mm

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality