Filtrdehydrátor, DMT, Ocel s měděným povlakem

023Z8409

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.958 Kilogram
Čistá hmotnost 0.92 Kilogram
Objem 1.874 Liter
EAN 5702428865593

 

Activated alumina [%] 0 %
China RoHS compliance Out of scope
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formát balení Průmyslové balení
Kapacita průtoku KW R744: 11.0
Kapacita průtoku TR R744: 3.1
Kategorie Art. 4, par. 3
Konzola Ne
Kyselost [g] 0.54 g
Kyselost [oz] 0.019 oz
Materiál přípojek Ocel s měděným povlakem
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 140 bar
Max. provozní tlak [psig] 2030 psig
Množství na formát balení 12 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Název produktu Filtrdehydrátor
Objem jádra [cm3] 59 cm³
Objem pouzdra [foz US] 5.85 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 0.17 L
Objem jádra [in3] 3.57 in³
Označení typu DMT 083S
Popis produktu Filtrdehydrátor kapalinového potrubí
Povrch jádra [cm2] 118 cm²
Povrch jádra [in2] 18.29 in²
Produktová skupina Filter driers
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DMT
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Velikost jádra 08 cu.in.
Vstup 1 - rozměr připojení [in] 3/8 in
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C R744:197
Výstup 1 - velikost připojení [in] 3/8 in
Čistý objem [foz US] 3.87 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 0.114 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality