Obousměrný filtrdehydrátor, DCB, Měď

023Z1434

Typ vstupního připojení: Pájení, ODF, Typ výstupního připojení: Pájení, ODF

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.568 Kilogram
Čistá hmotnost 0.548 Kilogram
Objem 0.811 Liter
EAN 5702428105231

 

Activated alumina [%] 20 %
Aktivovaný hlin./molek. síto [%] 20% / 80%
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Chladiva schválená UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
R600
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Jméno souboru schválení UL SA6398
Jádro Pevná vložka
Kapacita průtoku KW R134a: 5.1
R290: 6.2
R32: 7.8
R404A: 3.6
R407C: 5.3
R410A: 5.3
R507: 3.5
Kapacita průtoku TR R134a: 1.5
R290: 1.8
R32: 2.2
R404A: 1.0
R407C: 1.5
R410A: 1.5
R507: 1.0
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konzola Ne
Kyselost [g] 0.99 g
Kyselost [oz] 0.035 oz
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 46 bar
Max. provozní tlak [psig] 667 psig
Množství na formát balení 24 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Název produktu Obousměrný filtrdehydrátor
Objem jádra [cm3] 44 cm³
Objem pouzdra [foz US] 6.27 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 0.18 L
Objem jádra [in3] 2.68 in³
Označení typu DCB 082S
Popis produktu Obousměrný filtrdehydrátor
Povrch jádra [cm2] 88 cm²
Povrch jádra [in2] 13.6 in²
Produktová skupina Filter driers
Rozsah teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Schválení UL
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Teplotní rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DCB
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Natištěný štítek, jednosměrná šipka
Velikost jádra 08 cu.in.
Vstup 1 - rozměr připojení [in] 1/4 in
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C R134a: 141
R290: 112
R32: 119
R404A: 147
R407C: 137
R410A: 128
R507: 154
Vysoušení - výkon [kapky vody] 52°C R134a: 129
R290: 89
R32: 110
R404A: 140
R407C: 127
R410A: 114
R507: 139
Výstup 1 - velikost připojení [in] 1/4 in
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 4.32 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 0.128 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality