Spalinový filtrdehydrátor, DAS

023Z1017

Popis produktu: Filtrdehydrátor sacího potrubí, Max. provozní tlak [bar]: 35, Materiál přípojek: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 2.134 Kilogram
Čistá hmotnost 1.993 Kilogram
Objem 2.764 Liter
EAN 5702428160360

 

Activated alumina [%] 70 %
Aktivovaný hlin./molek. síto [%] 70% / 30%
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Chladiva schválená UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R290
R32
R404A
R407A
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454B
R455A
R507A
R513A
R600
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application Compressor Burnout
Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL SA6398
Jádro Pevná vložka
Kap. průtokukond. (ARI 730-05)[IMP] Delta p=3 PSI
tevap=40°F
Kapacita průtoku KW R134a: 18.0
R404A: 25.0
R407C: 30.0
R410A: 30.0
R507: 25.0
Kapacita průtoku TR R134a: 5.1
R404A: 7.1
R407C: 8.5
R410A: 8.5
R507: 7.1
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konzola Ne
Kyselost [g] 22.56 g
Kyselost [oz] 0.796 oz
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 35 bar
Max. provozní tlak [psig] 508 psig
Množství na formát balení 8 pc
Molecular sieve [%] 30 %
Název produktu Spalinový filtrdehydrátor
Objem jádra [cm3] 355 cm³
Objem pouzdra [foz US] 32.98 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 0.97 L
Objem jádra [in3] 21.69 in³
Označení typu DAS 417SVV
Popis produktu Filtrdehydrátor sacího potrubí
Povrch jádra [cm2] 415 cm²
Povrch jádra [in2] 64.26 in²
Produktová skupina Filter driers
Připojení Vstup/výstup Schrader
Příslušenství produktu Ne
Rozsah teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Schválení UL
SCIP dossier no. a9d5b0f2-6647-48a9-a7b2-4f578fb6931e
SCIP dossier product name Filter Driers
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH Lead (CAS no. 7439-92-1)
Skupina kapaliny 2
Teplotní rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Tok. kap. kond. (ARI 730-05)[SI] Delta p=0,21 bar
tevap=4°C
Typ DAS
Typ vstupního připojení Pájení, ODF
Typ výstupního připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Natištěný štítek, jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost jádra 41 cu.in.
Vstup 1- rozměr připojení[in] 7/8 in
Výstup 1 - velikostpřipojení[in] 7/8 in
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 20.97 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 0.62 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality