Filtrdehydrátor, DML, Ocel

023Z0189

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.758 Kilogram
Čistá hmotnost 1.588 Kilogram
Objem 2.413 Liter
EAN 5702428226547

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktivovaný hlin./molek. síto [%] 0% / 100%
China RoHS compliance Out of scope
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Chladiva schválená UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Contain batteries No
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formát balení Multi balení
Jméno souboru schválení UL SA6398
Jádro Pevná vložka
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konzola Ne
Kyselost [g] 2.56 g
Kyselost [oz] 0.09 oz
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 46 bar
Max. provozní tlak [psig] 667 psig
Množství na formát balení 8 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Název produktu Filtrdehydrátor
Objem jádra [cm3] 283 cm³
Objem pouzdra [foz US] 26.15 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 0.77 L
Objem jádra [in3] 17.26 in³
Označení typu DML 385
Popis produktu Filtrdehydrátor kapalinového potrubí
Povrch jádra [cm2] 356 cm²
Povrch jádra [in2] 55 in²
Produktová skupina Filter driers
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Rozsah teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Schválení UL
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Teplotní rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DML
Typ vstupního připojení Flérový
Typ výstupního připojení Flérový
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Natištěný štítek, jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost jádra 38 cu.in.
Vstup - rozměr připojení [mm] 16 mm
Vstup 1 - rozměr připojení [in] 5/8 in
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C R134a: 1190
R290: --
R32: 1002
R404A: 1240
R407C: 1156
R410A: 1078
R507: 1299
Vysoušení - výkon [kapky vody] 52°C R134a: 1090
R290: --
R32: 922
R404A: 1175
R407C: 1066
R410A: 959
R507: 1168
Výstup 1 - velikost připojení [in] 5/8 in
Výstup  - rozměr připojení [mm] 16 mm
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 16.56 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 0.49 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality