Filtrdehydrátor, DML, Ocel

023Z0110

Typ vstupního připojení: Flérový, Typ výstupního připojení: Flérový

Detaily produktu

Brutto hmotnost 1.974 Kilogram
Čistá hmotnost 1.87 Kilogram
Objem 2.717 Liter
EAN 5702428159432

 

Activated alumina [%] 0 %
Aktivovaný hlin./molek. síto [%] 0% / 100%
China RoHS compliance Out of scope
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
Chladiva schválená UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R422B
R422D
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Chladivo (Chladiva) R1233zd(E)
R1234yf
R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R32
R404A
R407A
R407F
R407H
R410A
R422B
R422D
R438A
R444B
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R463A
R507A
R513A
R515B
R516A
Core type Solid core
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Filter application High Moisture Capacity
Formát balení Multi balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Jméno souboru schválení UL SA6398
Jádro Pevná vložka
Kapacita průtoku KW R134a: 45.4
R290: --
R32: 69.3
R404A: 32.0
R407C: 46.6
R410A: 47.3
R507: 31.0
Kapacita průtoku TR R134a: 12.9
R290: --
R32: 19.7
R404A: 9.1
R407C: 13.2
R410A: 13.4
R507: 8.8
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konzola Ne
Kyselost [g] 3.28 g
Kyselost [oz] 0.116 oz
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 46 bar
Max. provozní tlak [psig] 667 psig
Množství na formát balení 8 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Název produktu Filtrdehydrátor
Objem jádra [cm3] 355 cm³
Objem pouzdra [foz US] 32.98 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 0.97 L
Objem jádra [in3] 21.69 in³
Označení typu DML 415
Popis produktu Filtrdehydrátor kapalinového potrubí
Povrch jádra [cm2] 415 cm²
Povrch jádra [in2] 64.26 in²
Produktová skupina Filter driers
Příslušenství produktu Obecné příslušenství
Rozsah teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Schválení UL
Servisovatelný Ne
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Teplotní rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DML
Typ vstupního připojení Flérový
Typ výstupního připojení Flérový
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Natištěný štítek, jednosměrná šipka
Velikost jádra 41 cu.in.
Vstup - rozměr připojení [mm] 16 mm
Vstup 1 - rozměr připojení [in] 5/8 in
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C R134a: 1522
R290: --
R32: 1281
R404A: 1585
R407C: 1478
R410A: 1377
R507: 1660
Vysoušení - výkon [kapky vody] 52°C R134a: 1393
R290: --
R32: 1179
R404A: 1501
R407C: 1362
R410A: 1225
R507: 1493
Výstup 1 - velikost připojení [in] 5/8 in
Výstup  - rozměr připojení [mm] 16 mm
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 20.97 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 0.62 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality