Activated alumina [%] |
20 % |
Aktivovaný hlin./molek. síto [%] |
20% / 80% |
China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Chladiva bez obsahu oleje |
R1234ze(E) R134a R513A R515A |
Chladiva schválená UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R422B R422D R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R1233zd(E) R1234yf R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R32 R404A R407A R407F R407H R410A R422B R422D R438A R444B R448A R449A R449B R450A R452A R452B R454A R454B R454C R455A R463A R507A R513A R515B R516A |
Core type |
Solid core |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Filter application |
Std Moisture & Acid Capacity |
Formát balení |
Multi balení |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jméno souboru schválení UL |
SA6398 |
Jádro |
Pevná vložka |
Kapacita průtoku KW |
R134a: 33.8 R290: -- R32: 51.6 R404A: 23.8 R407C: 34.7 R410A: 35.2 R507: 23.1 |
Kapacita průtoku TR |
R134a: 9.6 R290: -- R32: 14.7 R404A: 6.8 R407C: 9.9 R410A: 10.0 R507: 6.6 |
Kategorie |
Art. 4, par. 3 |
Kompatibilita maziv |
Aplikace bez oleje |
Konzola |
Ne |
Kyselost [g] |
8.49 g |
Kyselost [oz] |
0.299 oz |
Materiál přípojek |
Ocel |
Materiál těla |
Ocel |
Max. provozní tlak [bar] |
46 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
667 psig |
Množství na formát balení |
8 pc |
Molecular sieve [%] |
80 % |
Objem jádra [cm3] |
355 cm³ |
Objem pouzdra [foz US] |
32.98 Fluid Ounce US |
Objem pouzdra[l] |
0.97 L |
Objem jádra [in3] |
21.69 in³ |
Označení typu |
DCL 414 |
Popis produktu |
Filtrdehydrátor kapalinového potrubí |
Povrch jádra [cm2] |
415 cm² |
Povrch jádra [in2] |
64.26 in² |
Product Name Description |
Filtrdehydrátor |
Produktová skupina |
Filter driers |
Příslušenství produktu |
Obecné příslušenství |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-40 °C |
Schválení |
UL |
Servisovatelný |
Ne |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
No |
Skupina kapaliny |
2 |
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
160 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-40 °F |
Typ |
DCL |
Typ vstupního připojení |
Flérový |
Typ výstupního připojení |
Flérový |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukazatel směru proudu |
Natištěný štítek, jednosměrná šipka |
Velikost jádra |
41 cu.in. |
Vstup - rozměr připojení [mm] |
12 mm |
Vstup 1 - rozměr připojení [in] |
1/2 in |
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C |
R134a: 1210 R290: -- R32: 1019 R404A: 1261 R407C: 1175 R410A: 1096 R507: 1321 |
Vysoušení - výkon [kapky vody] 52°C |
R134a: 1108 R290: -- R32: 937 R404A: 1194 R407C: 1083 R410A: 975 R507: 1188 |
Výstup 1 - velikost připojení [in] |
1/2 in |
Výstup - rozměr připojení [mm] |
12 mm |
Značení |
ELIMINATOR |
Čistý objem [foz US] |
20.97 Fluid Ounce US |
Čistý objem [l] |
0.62 L |