Filtrdehydrátor, pouzdro, DCRE

023U7609

Materiál přípojek: Měď, Pájený spoj - rozměr [mm]: 28.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.435 Kilogram
Čistá hmotnost 6.253 Kilogram
EAN 5702428654319

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R516A
Chladivo (Chladiva) R290
R32
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Jméno souboru schválení UL SA6398
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konzola Ne
Kryt Konektor
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 50 bar
Max. provozní tlak [psig] 725 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů - název DCRE
Náhradní díly v ceně 1 kryt
2 plstěná těsnění
8 šroubů
Název produktu Filtrdehydrátor, pouzdro
Objem pouzdra [foz US] 29.75 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 0.88 L
Označení typu DCRE 0489s
Popis produktu Filtrdehydrátor chladiva
Počet jader 1
Produktová skupina Filter driers
Pájený spoj - rozměr [mm] 28 mm
Příslušenství produktu Příslušenství DCR
Rozsah teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Servisovatelný Náhradní díly DCR
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Teplotní rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DCRE
Typ připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Natištěný štítek, jednosměrná šipka
Velikost jádra 48 cu.in.
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 29.75 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 0.88 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality