Filtrdehydrátor, pouzdro, DCRE

023U7607

Materiál přípojek: Měď

Detaily produktu

Brutto hmotnost 6.399 Kilogram
Čistá hmotnost 6.374 Kilogram
Objem 11.408 Liter
EAN 5702428652780

 

China RoHS compliance Out of scope
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R516A
Chladivo (Chladiva) R1234yf
R290
R32
R444B
R447A
R452B
R454A
R454B
R454C
R455A
R515B
R516A
Contain batteries No
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formát balení Jednotlivé balení
Kapacita tek. [Kw] R1234yf: 116.9
R32: 245.9
R444B: 187.4
R452B: 204.9
R454B: 209.8
Kapacita tek. [TR] R1234yf: 33.2
R32: 69.9
R444B: 53.3
R452B: 58.3
R454B: 59.7
Kategorie Art. 4, par. 3
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konzola Ne
Kryt Konektor
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 50 bar
Max. provozní tlak [psig] 725 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název DCRE
Náhradní díly v ceně 1 kryt
2 plstěná těsnění
8 šroubů
Název produktu Filtrdehydrátor, pouzdro
Objem pouzdra [foz US] 29.75 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 0.88 L
Označení typu DCRE 0489s
Popis produktu Filtrdehydrátor chladiva
Počet jader 1
Produktová skupina Filter driers
Pájený spoj - rozměr [in] 1 1/8 in
Příslušenství produktu Příslušenství DCR
Rozsah teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Servisovatelný Náhradní díly DCR
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Teplotní rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DCRE
Typ připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Natištěný štítek, jednosměrná šipka
Velikost jádra 48 cu.in.
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 29.75 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 0.88 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality