Filtrdehydrátor, pouzdro, DCR

023U7257

Materiál přípojek: Měď, Pájený spoj - rozměr [mm]: 54.00

Detaily produktu

Brutto hmotnost 5.442 Kilogram
Čistá hmotnost 4.793 Kilogram
Objem 13.674 Liter
EAN 5702428249669

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes exceed limitations
Chladiva bez obsahu oleje R134a
R513A
R515A
Chladiva schválená UL R125
R134a
R22
R23
R404A
R407A
R407C
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
Chladivo (Chladiva) R1234ze(E)
R125
R134a
R22/R407C
R23
R404A
R407A
R407F
R410A
R438A
R448A
R449A
R449B
R450A
R452A
R507A
R513A
EU RoHS compliance Yes with exemptions
EU RoHS exemption clause 6(a)
Formát balení Jednotlivé balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Jméno souboru schválení UL SA6398
Kapacita tek. [Kw] R1234ze: 222.0
R134a: 250.1
R404A: 175.9
R407C: 256.3
R410A: 260.2
R452A: 178.1
R507: 170.6
Kapacita tek. [TR] R1234ze: 63.1
R134a: 71.1
R404A: 50.0
R407C: 72.9
R410A: 74.0
R452A: 50.6
R507: 48.5
Kategorie I
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Konzola Ne
Kryt Konektor
Materiál přípojek Měď
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 46 bar
Max. provozní tlak [psig] 667 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů - název DCR
Náhradní díly v ceně 1 kryt
2 plstěná těsnění
8 šroubů
Název produktu Filtrdehydrátor, pouzdro
Objem pouzdra [foz US] 65.76 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 1.94 L
Označení typu DCR 04817s
Popis produktu Filtrdehydrátor chladiva
Počet jader 1
Produktová skupina Filter driers
Pájený spoj - rozměr [in] 2 1/8 in
Pájený spoj - rozměr [mm] 54 mm
Příslušenství produktu Příslušenství DCR
Rozsah teploty [°C] [max.] 70 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -40 °C
Schválení CE
CSA
UL
Servisovatelný Náhradní díly DCR
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Teplotní rozsah [°F] [Max] 160 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -40 °F
Typ DCR
Typ připojení Pájení, ODF
UK RoHS compliance Out of scope
Ukazatel směru proudu Natištěný štítek, jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost jádra 48 cu.in.
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 50.44 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 1.492 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality