China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Chladiva bez obsahu oleje |
R134a R513A R515A |
Chladiva schválená UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Další informace |
PS 40.0 bar |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jméno souboru schválení UL |
SA6398 |
Kapacita tek. [Kw] |
R1234ze: 408.3 R134a: 459.9 R404A: 323.5 R407C: 471.4 R410A: 478.6 R452A: 327.6 R507: 313.7 |
Kapacita tek. [TR] |
R1234ze: 116.1 R134a: 130.8 R404A: 92.0 R407C: 134.0 R410A: 136.1 R452A: 93.1 R507: 89.2 |
Kategorie |
I |
Kompatibilita maziv |
Aplikace bez oleje |
Konzola |
Ne |
Kryt |
Konektor |
Materiál přípojek |
Ocel |
Materiál těla |
Ocel |
Max. provozní tlak [bar] |
46 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
667 psig |
Množství na formát balení |
1 pc |
Nabídka dílů - název |
DCR |
Náhradní díly v ceně |
1 kryt 8 šroubů 8 plstěných těsnění |
Objem pouzdra [foz US] |
213.27 Fluid Ounce US |
Objem pouzdra[l] |
6.3 L |
Označení typu |
DCR 19217 |
Popis produktu |
Filtrdehydrátor chladiva |
Poznámky MWP |
35_bar/508_psig_jako_přijímač 35_bar/508_psig_s_48-F |
Počet jader |
4 |
Product Name Description |
Filtrdehydrátor, pouzdro |
Produktová skupina |
Filter driers |
Pájený spoj - rozměr [in] |
2 1/8 in |
Pájený spoj - rozměr [mm] |
54 mm |
Příslušenství produktu |
Příslušenství DCR |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-40 °C |
Schválení |
CE CSA UKCA UL |
Servisovatelný |
Náhradní díly DCR |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
No |
Skupina kapaliny |
2 |
Standard připojení |
ANSI/ASME B36.10M |
Svařovaný spoj - rozměr [in] |
2 in |
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
160 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-40 °F |
Typ |
DCR |
Typ připojení |
Tupý svar/pájení, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukazatel směru proudu |
Natištěný štítek, jednosměrná šipka |
Velikost jádra |
192 cu.in. |
Značení |
ELIMINATOR |
Čistý objem [foz US] |
155.8 Fluid Ounce US |
Čistý objem [l] |
4.608 L |