China RoHS compliance |
Yes exceed limitations |
Chladiva bez obsahu oleje |
R134a R513A R515A |
Chladiva schválená UL |
R125 R134a R22 R23 R404A R407A R407C R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
Chladivo (Chladiva) |
R1234ze(E) R125 R134a R22/R407C R23 R404A R407A R407F R410A R438A R448A R449A R449B R450A R452A R507A R513A |
EU RoHS compliance |
Yes with exemptions |
EU RoHS exemption clause |
6(a) |
Formát balení |
Jednotlivé balení |
In scope of WEEE and contain batteries |
No |
Jméno souboru schválení UL |
SA6398 |
Kapacita tek. [Kw] |
R1234ze: 261.8 R134a: 294.9 R404A: 207.4 R407C: 302.2 R410A: 306.8 R452A: 210.0 R507: 201.1 |
Kapacita tek. [TR] |
R1234ze: 74.4 R134a: 83.8 R404A: 59.0 R407C: 85.9 R410A: 87.2 R452A: 59.7 R507: 57.2 |
Kategorie |
I |
Kompatibilita maziv |
Aplikace bez oleje |
Konzola |
Ne |
Kryt |
Konektor |
Materiál přípojek |
Ocel |
Materiál těla |
Ocel |
Max. provozní tlak [bar] |
46 bar |
Max. provozní tlak [psig] |
667 psig |
Množství na formát balení |
1 pc |
Nabídka dílů - název |
DCR |
Náhradní díly v ceně |
1 kryt 4 plstěná těsnění 8 šroubů |
Objem pouzdra [foz US] |
114.48 Fluid Ounce US |
Objem pouzdra[l] |
3.38 L |
Označení typu |
DCR 09611 |
Popis produktu |
Filtrdehydrátor chladiva |
Počet jader |
2 |
Product Name Description |
Filtrdehydrátor, pouzdro |
Produktová skupina |
Filter driers |
Pájený spoj - rozměr [in] |
1 3/8 in |
Pájený spoj - rozměr [mm] |
35 mm |
Příslušenství produktu |
Příslušenství DCR |
Rozsah teploty [°C] [max.] |
70 °C |
Rozsah teploty [°C] [min.] |
-40 °C |
Schválení |
CE CSA UKCA UL |
SCIP dossier no. |
c3a995ba-725e-4eb6-8b7e-6509f3eb9554 |
SCIP dossier product name |
Filters |
Servisovatelný |
Náhradní díly DCR |
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH |
Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Skupina kapaliny |
2 |
Standard připojení |
ANSI/ASME B36.10M |
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] |
DELTA P=1 PSI tliq= 86°F tvap=5°F |
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] |
Delta p=0,07 bar tliq= 30°C tvap=-15°C |
Teplotní rozsah [°F] [Max] |
160 °F |
Teplotní rozsah [°F] [Min] |
-40 °F |
Typ |
DCR |
Typ připojení |
Tupý svar/pájení, ODF |
UK RoHS compliance |
Out of scope |
Ukazatel směru proudu |
Natištěný štítek, jednosměrná šipka |
Velikost jádra |
96 cu.in. |
Značení |
ELIMINATOR |
Čistý objem [foz US] |
85.05 Fluid Ounce US |
Čistý objem [l] |
2.515 L |