Filtrdehydrátor, vložka, DCR

023U4383

Typ: DC, Včetně těsnění: Ano

Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.692 Kilogram
Čistá hmotnost 0.587 Kilogram
Objem 1.4 Liter
EAN 5702428004916

 

Activated alumina [%] 20 %
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Chladivo (Chladiva) R134a
R22/R407C
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
Contain batteries No
Core type Solid core
Filter application Std Moisture & Acid Capacity
Formát balení Průmyslové balení
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kyselost [g] 9.09 g
Kyselost [oz] 0.321 oz
Množství na formát balení 455 pc
Molecular sieve [%] 80 %
Nabídka dílů - název DCR
Náhradní díly v ceně 1 x Gasket (023U0743)
2 x plstěné těsnění (633L5312)
Název produktu Filtrdehydrátor, vložka
Objem jádra [cm3] 727 cm³
Objem jádra [in3] 44 in³
Označení typu 48-DC
Používá se pro poznámky k výrobku Jednotlivé balení
Používá se pro výrobek 023U4381
Povrch jádra [cm2] 612 cm²
Povrch jádra [in2] 95 in²
Produktová skupina Filter driers
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ DC
Velikost jádra 48 cu.in.
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C R1234ze: 1386
R134a: 1296
R404A: 1350
R407C: 1259
R410A: 1174
R452A: 1339
R507: 1414
Vysoušení - výkon [kapky vody] 52°C R1234ze: 1246
R134a: 1187
R404A: 1279
R407C: 1160
R410A: 1044
R452A: 1248
R507: 1272
Včetně těsnění Ano
Značení ELIMINATOR

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality