Detaily produktu

Brutto hmotnost 0.754 Kilogram
Čistá hmotnost 0.565 Kilogram
Objem 2.881 Liter
EAN 5702428004824

 

Activated alumina [%] 0 %
Chladiva bez obsahu oleje R1234ze(E)
R134a
R513A
R515A
R516A
Chladivo (Chladiva) R134a
R22/R407C
R290
R401A
R402A
R404A
R409A
R410A
R421A
R422D
R502
R507A
R744
Contain batteries No
Core type Solid core
Filter application High Moisture Capacity
Formát balení Průmyslové balení
Kompatibilita maziv Aplikace bez oleje
Kyselost [g] 3.56 g
Kyselost [oz] 0.126 oz
Množství na formát balení 8 pc
Molecular sieve [%] 100 %
Nabídka dílů - název DCR
Náhradní díly v ceně 2 x plstěné těsnění (633L5312)
Název produktu Filtrdehydrátor, vložka
Objem jádra [cm3] 727 cm³
Objem jádra [in3] 44 in³
Označení typu 48-DM
Povrch jádra [cm2] 612 cm²
Povrch jádra [in2] 95 in²
Produktová skupina Filter driers
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Typ DM
Velikost jádra 48 cu.in.
Vysoušení - výkon [kapky vody] 24°C R1234ze: 1766
R134a: 1652
R404A: 1721
R407C: 1605
R410A: 1496
R452A: 1707
R507: 1803
Vysoušení - výkon [kapky vody] 52°C R1234ze: 1588
R134a: 1513
R404A: 1630
R407C: 1479
R410A: 1331
R452A: 1590
R507: 1622
Včetně těsnění No
Značení ELIMINATOR

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality