Filtrdehydrátor, pouzdro, DCR

023U1203

Materiál přípojek: Ocel

Detaily produktu

Brutto hmotnost 21.1 Kg
Čistá hmotnost 19.92 Kg
EAN 5715162791813

 

China RoHS compliance Yes
Chladiva schválená UL R744
Chladivo (Chladiva) R744
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Průmyslové balení
In scope of WEEE and contain batteries No
Kapacita tek. [Kw] 246.3
Kapacita tek. [TR] 70.03
Kategorie II
Konzola Ne
Kryt Konektor
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 90 bar
Max. provozní tlak [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 12 pc
Nabídka dílů - název DCR
Náhradní díly v ceně 1 Flat gasket
Objem pouzdra [foz US] 135 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 4 L
Označení typu DCR 09617Bd
Port connection type G
Počet jader 2
Product Name Description Filtrdehydrátor, pouzdro
Produktová skupina Filter driers
Příslušenství produktu Příslušenství DCR
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -55 °C
Schválení CE
CMIM
CRN
UKCA
UL
Servisovatelný Náhradní díly DCR
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Standard připojení ANSI B 36.10 SCH 80
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 86°F
tvap=5°F
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 30°C
tvap=-15°C
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -67 °F
Typ DCR
Typ připojení Tupý svar
UK RoHS compliance Yes
UK RoHS exemption clause No
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
Velikost jádra 96 cu.in.
Velikost připojení DN 50
Velikost portu (nominální) [in] 1/2 in
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 98 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 2.9 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality