Filtrdehydrátor, pouzdro, DCR

023U1017

Materiál přípojek: Ocel

Detaily produktu

Brutto hmotnost 16.48 Kilogram
Čistá hmotnost 14.07 Kilogram
Objem 46.376 Liter
EAN 5715162791448

 

CE evaluated Yes
China RoHS compliance Yes
Chladiva schválená UL R744
Chladivo (Chladiva) R744
Contain batteries No
EPD available Yes
EU RoHS compliance Yes
EU RoHS exemption clause No
Formát balení Jednotlivé balení
Jméno souboru schválení UL UL-US-2417625-0
Kapacita tek. [Kw] 220
Kapacita tek. [TR] 62,56
Kategorie I
Konzola Ne
Kryt Konektor
Materiál přípojek Ocel
Materiál těla Ocel
Max. provozní tlak [bar] 90 bar
Max. provozní tlak [psig] 1305 psig
Množství na formát balení 1 pc
Nabídka dílů- název DCR
Náhradní díly v ceně 1 Flat gasket
Název produktu Filtrdehydrátor, pouzdro
Objem pouzdra [foz US] 68 Fluid Ounce US
Objem pouzdra[l] 2 L
Označení typu DCR 04807dB
Port connection type NPT
Počet jader 1
Produktová skupina Filter driers
Příslušenství produktu Příslušenství DCR
Rozsah teploty [°C] [max.] 100 °C
Rozsah teploty [°C] [min.] -55 °C
Servisovatelný Náhradní díly DCR
Seznam látek pro případné zahrnutí do přílohy XIV nařízení REACH No
Skupina kapaliny 2
Standard připojení ANSI B 36.10 SCH 80
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[IMP] DELTA P=1 PSI
tliq= 32°F
tvap=-22°F
Tek. kap. kond. (ARI 710-2009)[SI] Delta p=0,07 bar
tliq= 0°C
tvap=-30°C
Teplotní rozsah [°F] [Max] 212 °F
Teplotní rozsah [°F] [Min] -67 °F
Typ DCR
Typ připojení Tupý svar
Ukazatel směru proudu Vyražená jednosměrná šipka
UL evaluated Yes
Velikost jádra 48 cu.in.
Velikost připojení DN 20
Velikostportu (nominální) [in] 1/4 in
Značení ELIMINATOR
Čistý objem [foz US] 54 Fluid Ounce US
Čistý objem [l] 1.6 L

Příslušenství

Náhradní díly

Náhrada

Náhrada

Náhrada

Services

Software

Software and firmware to extend functionality